Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robôs para processamento de alimentos

Quando o equipamento opera com alto rendimento e eficiência, o desempenho pode ser comprometido por intervenção manual frequente. As soluções mais eficazes incorporam automatização dedicada e flexível para ajudar a minimizar a interrupção do processo. Ao abordar essa questão, nossos clientes na indústria de alimentos esperam o melhor desempenho possível para suas soluções robóticas, com robôs industriais criados para lidar com uma gama de aplicações de processamento upstream, classificação e embalagem até a paletização do final da linha.

RecursosBenefícios
Melhor controle de processosRobô fácil de limpar, áreas de retenção mínimas, proteção de conexão
Elevada confiabilidade, alta velocidadeProdutividade aumentada
Alta destreza, várias posições de montagemCélula compacta, menos espaço necessário, solução mecânica mais simples
LimpezaMelhor higiene
FlexibilidadeProdutos e embalagens inovadores
Visão e rastreamento de transportadorProduto recolhido e controlado no processo, em qualquer posição

Aplicações

Fatiamento de massa

  • Escolha automática de ferramentas de fatiamento
  • Trajetórias complexas
  • Elimina riscos em ambientes úmidos
  • Saída de corte melhorada

Embalagem de linguiças

  • Recolha "em vôo"
  • Recolha de diversas linguiças de uma só vez
  • Taxa de produção de turno triplo
  • 850 kg de cachorros-quentes por hora
  • Higiene melhorada

Embalagem de saco de queijo ralado

  • Detecção de metais
  • Pesagem
  • Controle de qualidade
  • Otimização de embalagens na caixa

Embalagem tipo Doypack

  • Alta flexibilidade e otimização do empacotamento
  • Alta destreza de robôs
  • Controle da quantidade embalada

Corte ultrassônico de queijo

  • Peso exato, porcionamento de meia-volta
  • Troca automática de ferramenta
  • Retorno do investimento em 18 meses
  • Produtividade da célula: 5 toneladas por turno

Multiplexação de porção de queijo

  • 12.000 porções/hora
  • Retorno do investimento em menos de 6 meses
  • Melhor higiene
  • Maior produtividade

Paletização

  • 2 linhas de paletização
  • 5 robôs (linha RX175L)
  • 60 formatos, 27 caixas/min.
  • Pesos: de 1 a 15 kg
  • Identificação automática -
  • Fornecimento automático de paletes