Get the Flash Player  to see this animation/video.

Corte a laser robótico

A Stäubli é uma fornecedora de robôs líder na indústria automotiva mundial. O robô especificamente adaptado Stäubli TX90 foi projetado originalmente para a empresa alemã JENOPTIK com a finalidade de cortar a laser diversos materiais em sua linha de produtos VOTAN™ C BIM. Ele possui uma estrutura fechada, alta velocidade e capacidades de desempenho de caminho excelentes.

Dentro do JENOPTIK-VOTAN™ C BIM

O sistema de corte a laser JENOPTIK-Votan ™ C BIM (Beam In Motion, feixe em movimento) representa uma combinação inovadora de um laser fixo e sequências de movimento feitas por robô. Ele é projetado para remover os resíduos de bordas ou rebarbas de portas, remover o excesso de filme de peças moldadas por injeção traseira ou criar recortes em peças médias de plástico de forma limpa, não deixando nenhum dano visível ou estrutural.

Sistema de corte a laser JENOPTIK-VOTAN™ C BIM

Vantagens específicas

Essa tecnologia combina as vantagens de um laser estacionário com um braço robótico móvel integrando totalmente o guia de feixe do laser no braço de robô. O resultado é uma redução considerável no tempo do ciclo, juntamente com um aumento significativo em termos de precisão e de flexibilidade. O sistema tem um baixo requisito de espaço, ocupando um espaço de apenas 10 m², enquanto uma solução de recipiente integrado confere a mobilidade do sistema e reduz os custos de transporte a um mínimo. Além disso, o tempo e a despesa necessária para a instalação é consideravelmente reduzida. O usuário só precisa conectar as linhas de abastecimento necessárias.

Aplicações: peças automotivas

Corte de extremidades e corte de peças internas

Corte de painéis de portas

Corte de extremidades de peças para painéis interiores

Apara de extremidades de lábios de vedação de borracha para janelas

Mais informações (JENOPTIK)

Download pdfSite da JENOPTIK

Vídeo da aplicação

Get the Flash Player to see this animation/video.