Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robôs de acionamento de máquinas: competência construída sobre a experiência

As soluções robóticas da Stäubli para acionamento de máquinas são produto de uma experiência substancial em carga e descarga de máquinas. Nós desenvolvemos várias soluções em conjunto com fabricantes e integradores de sistemas em todos os tipos de máquinas, incluindo tornos de eixo único, eixo duplo e multieixos, máquinas de transferência rotativa e transferência linear, centros de usinagem, centros de roscas, retificadoras, máquinas de polimento, máquinas de perfuração, máquinas de corte e máquinas de acabamento, entre muitas outras.

RecursosBenefícios
Classificação IP65 , estrutura completamente cobertaCapacidade de trabalhar em ambientes difíceis (óleos, lascas, etc.)
Braço compactoPequenas dimensões
Utiliza muito pouco espaçoOs operadores são livres para trabalhar sem impedimentos
Articulação do pulso adaptadas para aplicações de ferramentas da máquinaSem acúmulo de lascas no pulso
Altos níveis de repetibilidadeMelhor qualidade
Alta velocidade de deslocamentoMaior produtividade
Empurre para o posicionamento adequado da peça ou puxe para descarga da prensa, usando juntas conjuntasCarregamento perfeito de peças
FlexibilidadeAdequado para pequenas tiragens (100 peças ou mais)
Programação simplificadaFacilidade de utilização

Aplicações

Robô Stäubli RX60 para máquina de transferência rotativa

O robô é integrado à máquina para carga/descarga com a visão como opção. O resultado é uma produção econômica para tiragens pequenas, médias e longas.

Robô Stäubli RX130 para máquina de transferência rotativa

A carga/descarga é realizada com uma pinça dupla. Seus recursos incluem uma estação intermediária de depósito e recolha de peças, com alimentação e remoção de peças realizadas por correia transportadora. O tempo de ciclo da máquina é de apenas 90 segundos.

centro de usinagem robótico Stäubli RX130

A carga/descarga é realizada com um robô e pinça tripla. Quatro peças são usinadas simultaneamente, utilizando um compartimento de armazenamento para peças brutas e acabadas. O robô gerencia também operações periféricas da máquina, tendo duas estações de inspeção e uma estação de marcação. O tempo do ciclo de usinagem é de 15 minutos para quatro peças. Funções de usinagem adicionais incluem fabricação de urgência e gerenciamento de pedidos, gerenciamento de amostragem de peças e interação com a rede de computadores centralizada da fábrica.

Torno robótico multieixos Stäubli RX90

O robô é integrado à máquina para executar as operações de carga e descarga.

Contato