Get the Flash Player  to see this animation/video.

Os robôs de pintura Stäubli fazem a diferença

RecursosBenefícios
Melhor controle de processosO software de controle avançado PaintiXen Stäubli permite ao usuário controlar todos os parâmetros de pintura, incluindo carga eletrostática, área de atomização, largura da ventoinha e pressão do produto.
Maior economia de tinta e solventesA automação reduz o desperdício de tinta e solvente, aumenta a vida útil do filtro e minimiza lama e poeira na cabine de pintura (+30% taxa de transferência).
Alta qualidadeOs robôs de pintura executam as trajetórias precisamente, sem desvio de peças e com inícios de pistolas de tinta perfeitamente controlados. As espessuras especificadas são garantidas, com variações mínimas.
Alta flexibilidadeNossos robôs de pintura permitem a gestão de peças complexas e de múltiplos tamanhos, bem como a mudança para diferentes produtos (tamanhos ou cores) de acordo com o PLC da linha. Além disso, a facilidade de programação permite a automatização de muitas peças pequenas.
Rendimento aumentadoA taxa de peças defeituosas e a necessidade de retoques manuais são menores, enquanto a redução no uso excessivo de tinta permite a remoção das estações de trabalho de acabamento e polimento. Parâmetros de pintura podem ser modificados pelos pintores sem parar a linha de produção. Além disso, os robôs de pintura Stäubli são projetados para operar vários turnos por dia, com MTBF e taxas de disponibilidade muito altas.

Aplicações de pintura

Da aplicação tradicional aos processos eletrostáticos, os robôs de pintura Stäubli atendem todas as necessidades de acabamento automatizado. Eles operam em vários setores industriais, incluindo componentes de plástico (interior e exterior) e componentes de metal (antifricção, etc.) para indústria automotiva, indústria de ciclos (líquido, pó), indústria de madeira, equipamentos agrícolas, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos aeroespaciais e ótica. Também oferecemos soluções para aplicações de esmaltação em encanamentos e aplicações de trabalho em porcelana, colagem (pulverização ou extrusão) e de agente de liberação.

Plásticos

Madeira

Metal