Get the Flash Player  to see this animation/video.

Stäubli Robotics: Satisfaz as necessidades de todas as indústrias

Fornecer alto desempenho a todas as áreas da indústria. Esse princípio singular governa o desenvolvimento de todas as soluções Stäubli. Projetados para funcionar nos ambientes mais hostis, bem como salas limpas, os robôs Stäubli demonstram sua eficácia em todas as condições. Onde quer que velocidade, tamanho compacto, precisão e confiabilidade são exigidos, a Stäubli tem a tecnologia certa, independentemente do setor de atividade ou tipo de aplicação.

Alimentos

Robôs de processamento de alimentos projetados para aumentar o rendimento e eficiência, minimizando a intervenção manual, abrangendo uma ampla gama de aplicações da indústria de alimentos.

Corte a laser

Soluções robóticas orientadas para uma variedade de aplicações automotivas, com estrutura fechada, alta velocidade e capacidades de desempenho de caminho excelentes.

Lavagem

Esses robôs especialmente vedados podem portar o jato de lavagem ou a peça usinada e são resistentes à água, bem como diversas soluções químicas, em meio ácido ou alcalino.

Ciências da Vida

Robôs excepcionalmente limpos, precisos e exatos, adequados para ambientes de Grau A a Grau D, oferecendo soluções ideais para as necessidades específicas do setor de ciências da vida.

Acionamento de máquinas

Robôs de acionamento de máquinas com características especializadas, tais como braços fechados, proteção de braço IP65 com o punho IP67, dimensões compactas e múltiplas opções de montagem.

Robôs de usinagem de alta velocidade (hsm)

Desde 2008, a Staubli Robotics vem desenvolvendo uma complete gama de robôs hsm dedicados à operações de usinagem com alta flexibilidade.

Pintura

Operando em diversos setores industriais, os robôs de pintura Stäubli atendem todas as necessidades de acabamento automatizado.

Plásticos

Robôs de seis eixos projetados especificamente para a indústria de plásticos, atendendo a uma ampla gama de necessidades de automação, como desmoldagem de alta velocidade, desmoldagem em dois turnos e muito mais.

Semicondutor / sala limpa

Soluções de automação projetadas para executar aplicações precisamente controladas com precisão excepcional, alta velocidade e redução de partículas dramaticamente melhorada.

Solar / fotovoltaica

Uma linha completa de soluções robóticas com foco nas necessidades específicas da produção fotovoltaica, incluindo a tecnologia de silício cristalino e a tecnologia de filmes finos.