VALtending: software para operações de carga/descarga de máquina e escolha e colocação

O VALtending é projetado para simplificar o processo de programação de operações de carga/descarga de máquinas com uma interface dedicada, facilitando para os operadores a manipulação do robô e para os integradores a programação de aplicativos.

Software simples e poderoso para todos

Usuários finais:
Os operadores podem aprender a usar o software rapidamente e começar a criar e gerenciar referências das peças diferentes. Ele também pode ser usado para alterar parâmetros (velocidade/acelerações, coordenadas de ponto, etc), sem parar a produção.

Integradores:
O VALtending permite a programação simplificada em uma linguagem padrão. Integradores podem facilmente gerenciar a evolução e compatibilidades do software, de modo que sua empresa tire proveito de novas funcionalidades sempre que atualizações forem liberadas. Controle de modos de operação e início de ciclos integrado.


Funções integradas

DesempenhoInterface de produção no console de instruções manual
Gerenciamento de Entrada/Saída
Função de rastreamento de transportador
Módulo de paletização integrado para classificação por linha, coluna ou camada
Capacidade de controle de programas e meios de produção para fazer interface com PLC HMI
SimplicidadeDiferentes níveis de acesso: operador, programador e integrador
4 botões para os operadores: Start, Stop, End, Home (Iniciar, Parar, Final, Início)
Nenhum treinamento é necessário para os operadores
Programação simplificada com base em cenários
SegurançaEstratégia de retorno ao início (“homing strategy”) para retornar para a posição segura
Gerenciamento do ciclo de recuperação (pausar, reiniciar final do ciclo, etc)
Gerenciamento de acesso a portas
Níveis de acesso por senha