VALplast: Software para máquinas de moldagem por injeção

O VALplast facilita os processos de carga/descarga da máquina, bem como operações junto a prensa, permitindo que os integradores programem aplicativos com rapidez e facilidade.

Software simples e poderoso para todos

Usuários finais:

  • Ensino rápido de pontos
  • Simples de criar e gerenciar moldes
  • Possibilidade de alterar parâmetros (velocidade/acelerações, coordenadas de ponto...) sem parar a produção

Integradores:
O VALplast padroniza a programação, de modo que o tempo de integração é reduzido e os integradores podem facilmente gerenciar a evolução e compatibilidades do software, de modo que sua empresa tire proveito de novas funcionalidades sempre que atualizações forem liberadas. Controle de modos de operação e questões de segurança integradas.

Funções integradas

DesempenhoInterface de produção no console manual de instruções
Gerenciamento de Entrada/Saída
Módulo de paletização integrado para classificação por linha, coluna ou camada
Controle de programas e meios de produção
Capacidade de fazer interface com PLC HMI
SimplicidadeDiferentes níveis de acesso: operador, programador e integrador
4 botões para os operadores: Start, Stop, End, Home (Iniciar, Parar, Final, Início)
Nenhum treinamento é necessário para os operadores
Programação simplificada com base em cenários
base em cenários Suporte
SegurançaEstratégia de retorno ao início (“homing strategy”) para retornar para a posição segura
GGerenciamento do ciclo de recuperação (pausar, reiniciar final do ciclo, etc)
Níveis de acesso por senha
Interface IMM padrão (Euromap 12/67 e SPI)