PaintiXen: software de controle de pintura

Nosso pacote de software PaintiXen foi concebido para simplificar o uso e a programação de aplicações de pintura em pó convencional e eletrostático ou tinta líquida. Ele se integra perfeitamente nos softwares da Suite Stäubli Robotics (VAL 3 Studio, Remote Access, etc.)

Recursos do PaintiXen versão 6.2.0

  • A ferramenta de software para controle de fluxo permite medir a quantidade de tinta usada no último ciclo.
  • A função de círculo torna possível gerar curvas e círculos.
  • Função de giro na entrada e saída da trajetória permite a otimização da qualidade das peças e seu acabamento, mesmo em camadas cruzadas.
  • A função de excesso de pulverização para controlar a entrada e a saída das trajetórias torna possível reduzir significativamente o consumo de tinta.
  • A função de plano define os parâmetros de pontos para controlar facilmente trajetórias para cobrir superfícies planas.
  • Dica: Alcance a qualidade ideal de tinta ligando essas três últimas funções.

Benefícios primários

Simplicidade

  • Menus interativos
  • Terminologia profissional
  • Cenário integrado e programação de eventos
  • Parâmetros de pintura gerenciados por entradas e saídas plug-and-play analógicas e seus valores são considerados por meio de pré-definições

Desempenho

  • Comunicação com controladores de linha automáticos
  • Programação otimizada
  • Homogeneidade da linha
  • Funções estendidas

Segurança

  • Três níveis de usuários
  • Testes de trajetória
  • Programas de manutenção
  • Arquitetura aberta