Controlador robótico CS9: A nova geração de controladores

Este novo controlador, leve e compacto, oferece uma variedade de funções integradas, proporcionando uma integração mais rápida e disponibilidade consistente com o mínimo de manutenção. Este inovador CS9 estabelece novos padrões em matéria de segurança que protege a produção, equipamentos e pessoas.

RecursosBenefícios
  • Fácil remoção das gavetas na parte da frente
  • Indicação de status no painel frontal
  • Todos os filtros podem ser removidos na parte da frente
Alta disponibilidade com o mínimo de manutenção
  • Todos as conexão do usuário na parte da frente, com fácil acesso de conectores
  • Leve com tamanho compacto
  • Montagem em rack de 19 polegadas
Rápida integração
  • Padrão TCP / IP
  • Multipla Fieldbus, incluindo Ethernet em tempo real
  • Segurança através e IO’s ou Ethernet em tempo real
  • Vários idiomas disponíveis
  • Modo ECO de economia de energia
Conectando de uma forma eficiente para o seu mundo

Especificações técnicas

ModeloCS9
Dimensões: A x L x P270 x 445 x 470 mm
Classe de proteçãoIP20
Capacidade de memória1 Go
Armazenamento de memória2 Go
Linguagem de programação/sistemaSRC / VAL 3
Comunicação1 porta RS232
2 portas Ethernet
2 portas USB
Entradas e Saídas (E/S)12 entradas de segurança configuráveis: paradas de emergência, portas, etc ...
6 saídas de segurança configuráveis: estados de emergência, estado de parada do  braço, etc ...
2 entradas rápidas, 2 saídas rápidas
FieldbusEtherCAT, Ethernet POWERLINK, SERCOS, PROFINET
Opção: 1 Campo para cartão de outros protocolos (Profibus, ...)
Peso38 kg
Braço StäubliNovo TX2-40, TX2-60 e TX2-90