Controlador robótico CS8C

RecursosBenefícios
Ethernet, Fieldbus (barramento de campo),
entradas e saídas digitais, conexões seriais
Arquitetura aberta
Fácil de instalar em qualquer lugar
Classe IP20
Versão de prateleira de 19 polegadas
Tamanho compacto
Todas as conexões no painel frontalAcessibilidade
Tecnologia 100% digitalConfiabilidade

Especificações técnicas

ModeloCS8C
Dimensões: A x L x P331 x 445 x 455 mm
481 x 445 x 455 mm
Classe de proteçãoIP20 (opção de IP54 disponível)
Capacidade de memória64 MB de RAM (min.)
Armazenamento de memóriaDisco flash de 128 MB (mín.) e porta USB
Linguagem de programação/sistemaVAL 3 (linguagem interpretada multitarefa) Linguagem PLC-IEC 61131-3
ComunicaçãoLink serial RS232/422 - Servidor Modbus Ethernet
Entradas e Saídas (E/S)1 ou 2 placas com 16/16 entradas e saídas digitais (opcional)
FieldbusDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Peso50 kg (60 kg para RX160, 140 kg para TX250 paint)
Braço StäubliTP80, TS40, TS60, TS80, TX40, TX60, TX90, RX160, TX250 paint