Controlador robótico CS8C

RecursosBenefícios
Ethernet, Fieldbus, entradas e saídas digitais, conexões seriaisArquitetura aberta
Dimensões: 520 x 200 x 258,5 mm (A x L x P)
Fácil de instalar em qualquer lugar
Classe IP20
Design compacto
Todas as conexões no painel frontalAcessibilidade
Tecnologia 100% digitalConfiabilidade

Especificações técnicas

ModeloCS8C M
Dimensões: A x L x P520 x 200 x 258,5 mm
Classe de proteçãoIP20
Capacidade de memória64 MB de RAM (min.)
Armazenamento de memóriaDisco flash de 128 MB (mín.) e porta USB
Linguagem de programação/sistemaVAL 3 (linguagem interpretada multitarefa)
ComunicaçãoLink serial RS232/422 -
Servidor Modbus Ethernet
Entradas e Saídas (I/O)1 ou 2 placas com 16/16 entradas e saídas digitais (opcional)
FieldbusDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Peso17 kg
Braço StäubliTS20