Controlador CS8C HP para a série de robôs TX200
para cargas pesadas

RecursosBenefícios
Ethernet, Fieldbus (barramento de campo),
entradas e saídas digitais, conexões seriais
Arquitetura aberta
Fácil de instalar em qualquer lugar
Versão industrial classe IP54
Tamanho compacto
Todas as conexões no painel frontalAcessibilidade
Tecnologia 100% digitalConfiabilidade

Especificações técnicas

ModeloCS8C HP
Dimensões: A x L x P1.040 x 600 x 860 mm
Classe de proteçãoIP54
Capacidade de memória64 MB de RAM (min.)
Armazenamento de memóriaDisco flash de 128 MB (mín.) e porta USB
Linguagem de programação/sistemaVAL 3 (linguagem interpretada multitarefa)
ComunicaçãoLink serial RS232/422 -
Servidor Modbus Ethernet
Entradas /Saídas (E/S)16/16 entradas e saídas digitais e/ou 32/32 entradas e saídas digitais (opcional)
FieldbusDeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, ProfiNet
Peso140 kg
Braço StäubliTX200