Controlador robótico CS8 EX

RecursosBenefícios
Ethernet, fieldbus, entradas e saídas digitais, conexões seriaisArquitetura aberta
Fácil de instalar em qualquer lugar,
classe IP54 versão industrial
Design compacto
Todas as conexões no painel frontalAcessibilidade
Tecnologia 100% digitalConfiabilidade

Especificações técnicas

ModeloCS8 EX
Dimensões: A x L x P1.000 x 600 x 715 mm
Classe de proteçãoIP54
Capacidade de memória64 MB de RAM (min.)
Armazenamento de memóriaDisco flash de 128 MB (mín.) e porta USB
Sistema/ linguagem de programaçãoeVAL 3 (linguagem interpretada multitarefa)
Linguagem PLC-IEC 61131-3
ComunicaçãoLink serial RS232/422 - Servidor Modbus Ethernet
Entradas e Saídas (E/S)16/16 entradas e saídas digitais e/ou 32/32 entradas e saídas digitais (opcional)
FieldbusDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Peso170 kg
Braço StäubliSéries RX90 paint