Robô industrial de 6 eixos TX90

Nossa série RX190 de robôs para cargas médias possui um braço articulado com 6 graus de espaço que oferece uma flexibilidade ideal. Uma área de trabalho esférica exclusiva que permite a utilização máxima do espaço de trabalho da célula. Entre os benefícios adicionais, estão as opções de montagem de piso, de parede e de teto para fácil integração do robô. A estrutura reforçada e totalmente fechada do braço robótico (classe IP65) o torna ideal para uma grande variedade de aplicações, mesmo em ambientes adversos.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em ambientes adversos
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, juntamente com manutenção reduzida
Amplo envelope de trabalhoUtilização ideal da área de trabalho

Especificações

Modelo  TX90TX90LTX90XL
Graus de liberdade666
Capacidade de carga nominal7 kg6 kg5 kg
Capacidade de carga máxima*20 kg15 kg9 kg
Alcance no pulso1000 mm1200 mm1450 mm
Repetibilidade±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Classe de proteção (*pulso)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fixaçãoPiso, parede ou tetoPiso, parede ou tetoPiso, parede ou teto
Controlador Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.