Robô industrial de 6 eixos RX160

A série RX160 de robôs para cargas médias possui um manipulador articulado de alta precisão com 6 graus de liberdade que oferecem uma flexibilidade ideal. Uma área de trabalho esférica exclusiva que permite a utilização máxima do espaço de trabalho da célula. Entre os benefícios adicionais, estão as opções de montagem de piso e teto para fácil integração do robô. A estrutura reforçada e totalmente fechada do braço robótico (classe IP65) o torna ideal para uma grande variedade de aplicações, mesmo em ambientes adversos.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em ambientes adversos
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, juntamente com manutenção reduzida
Amplo envelope de trabalhoUtilização ideal da área de trabalho
Versão com punho reforçado (RX160 HD)Maior durabilidade para aplicações pesadas

Especificações

Modelo  RX160RX160 HDRX160L
Graus de liberdade666
Capacidade de carga nominal20 kg20 kg14 kg
Capacidade de carga máxima*34 kg34 kg28 kg
Alcance1.710 mm1.710 mm2.010 mm
Repetibilidade±0,05 mm±0,05 mm±0,05 mm
Classe de proteção (*pulso)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fixaçãoPiso ou tetoPiso ou tetoPiso ou teto
Controladores Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.