Robôs para cargas médias: Séries TX, TX2 e RX

Os robôs industriais para cargas médias da Stäubli oferecem recursos técnicos muito vantajosos, incluindo uma plataforma de controle exclusiva e um único ponto de contato, garantindo confiabilidade e facilidade ideais de utilização, independentemente da extensão ou especificação de suas necessidades.

Robôs TX90

Robô de 6 eixos, rápido, preciso e altamente flexível.
Alcance de 1.000 a 1.450 mm

Novo robôs TX2-90

Manipulador com 6 eixos consistentente em entrega de desempenho.
Range de 1.000 a 1.450 mm

Robôs RX160

Robô de 6 eixos reforçado e de alta velocidade, adequado mesmo para ambientes adversos.
Alcance de 1.710 e 2.010 mm