Robô Industrial TX340 SH

O robô TX340 SH (Shelf) tem seis graus de liberdade e possui benefícios exclusivos para atender todos os ambientes proporcionando a melhor qualidade do processo possível e aumento de produtividade.

TX340 SH características primárias e benefícios

Aumento de desempenho

Nova geração de braço do robô leve e compacto trazendo tempos de ciclo menores e de consumo reduzido de energia.

Estrutura rígida

Alto desempenho dinâmico.

Ideal para indústria de plásticos

A capacidade de carga do Robô é de 190 kg, com um alcance de 3,6 m e é capaz de trabalhar sob a sua base (versão Shelf), podendo ser montado em cima de uma máquina de moldagem por injeção.

Conexões múltiplas

Possibilidade de conexão no cotovelo ou na flange do robô.

Plataforma de controle exclusivo

Stäubli oferece uma gama completa de robôs 4 e 6 eixos controlados por uma única família de controladores CS8.

Flexibilidade adicionada

Opções adicionais no pé da máquina podem ser manuseadas com o robô seis eixos.

Especificações do Robô TX340 SH

Modelo TX340 SH
Graus de liberdade6
Capacidade de carga nominal165 kg
Capacidade de carga máxima*190 kg
Alcance (entre os eixos 1 e 6)3.680 mm
Repetibilidade ISO-9283±0,1 mm
Velocidade máxima no centro de gravidade de carga12 m/s
Peso1.430 kg
FreiosTodos os eixos
Classe de proteção de acordo com a norma NF EN 60529IP65
Métodos de fixaçãoPiso
Controlador Stäubli CS8 Séries CS8C HP

* Para configuração específica. Contacte-nos para mais detalhes.