Robô de 6 eixos para carga pesada TX200

Nossa série TX200 de robôs industriais oferece recursos exclusivos projetados para oferecer a melhor qualidade no processo e aumentar a produtividade em todos os tipos de ambientes. Está incluido nesta série o TX200PV, projetado pra aplicação de manipulações delicadas para o mercado de energia fotovoltaica.

RecursosBenefícios
Gerenciado por meio do novo controlador CS8C HPUm único tipo de controlador para todos os modelos de robôs.
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Projeto mecânicoPrecisão, confiabilidade e velocidade para a otimização do ciclo operacional
Amplo envelope de trabalhoUtilização otimizada da área de trabalho, com uma base de robô compacta que permite montagem em prateleira

Especificações

Modelo  TX200TX200L
Graus de liberdade66
Capacidade de carga nominal100 kg60 kg
Capacidade de carga máxima*150 kg100 kg
Alcance2.194 mm2.594 mm
Repetibilidade±0,06 mm±0,1 mm
Classe de proteção (pulso)IP65 (67)IP65 (67)
Métodos de fixaçãoPiso ou tetoPiso ou teto
Controladores Stäubli série CS8CS8C HPCS8C HP

 * Para uma configuração específica.Entre em contato conosco para obter mais detalhes.

Contato