Robô TX90 stericlean

O robô TX90 stericlean foi projetado para atender as rigorosas exigências do processo de descontaminação de peróxido de hidrogênio (H²O²). Este robô pode operar em ambiente de Classe A em diversas aplicações em laboratórios, ensaios de lote ou na produção farmacêutica.

Características técnicas

  • Tratamento de superfície especial do braço robótico
  • Peças críticas em aço inox
  • Anéis de vedação específicos
  • Conexões do sistema e do usuário protegidas sob a base do robô
  • Dimensões reduzidas com área de trabalho ampla
  • Qualificado como GMP (Bons Processos de Fabricação)

Destaques

  • Robô totalmente resistente a peróxido de hidrogênio (H²O²)
  • Braço robótico adequado para processos de descontaminação em ambientes VHP
  • Operador automatizado semelhante a um braço humano para utilização em ambientes de isolador (caixa de luvas)
  • Confiabilidade comprovada por líderes em ciência da vida e indústrias de salas limpas


Características primárias

Modelo TX90 stericleanTX90L stericleanTX90XL stericlean
Carga máxima*20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1.000 mm1.200 mm1.450 mm
Graus de liberdade666
Repetibilidade - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*67)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opções de montagemPiso/parede/tetoPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.