Robô TX60 stericlean

O robô TX60 stericlean foi projetado para atender as rigorosas exigências do processo de descontaminação de peróxido de hidrogênio (H²O²). Este robô pode operar em ambiente de Classe A em diversas aplicações em laboratórios, ensaios de lote ou na produção farmacêutica.

Características técnicas

  • Tratamento de superfície especial do braço robótico
  • Peças críticas em aço inox
  • Anéis de vedação específicos
  • Conexões do sistema e do usuário protegidas sob a base do robô
  • Dimensões reduzidas com área de trabalho ampla
  • Qualificado como GMP (Bons Processos de Fabricação)

Destaques

  • Robô totalmente resistente a peróxido de hidrogênio (H²O²)
  • Braço robótico adequado para processos de descontaminação em ambientes VHP
  • Operador automatizado semelhante a um braço humano para utilização em ambientes de isolador (caixa de luvas)
  • Confiabilidade comprovada por líderes em ciência da vida e indústrias de salas limpas


Características primárias

Modelo TX60 stericleanTX60L stericlean
Carga máxima*9 kg5 kg
Carga nominal3,5 kg2 kg
Alcance670 mm920 mm
Graus de liberdade66
Repetibilidade - ISO 9283±0,02 mm±0,03 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opções de montagemPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.

Contato