Robô TX40 stericlean

O robô TX40 stericlean foi projetado para atender as rigorosas exigências do processo de descontaminação de peróxido de hidrogênio (H²O²). Este robô pode operar em ambiente de Classe A em diversas aplicações em laboratórios, ensaios de lote ou na produção farmacêutica.

Características técnicas

  • Tratamento de superfície especial do braço robótico
  • Peças críticas em aço inox
  • Anéis de vedação específicos
  • Conexões do sistema e do usuário protegidas sob a base do robô
  • Dimensões reduzidas com área de trabalho ampla
  • Qualificado como GMP (Bons Processos de Fabricação)

Destaques

  • Robô totalmente resistente a peróxido de hidrogênio (H²O²)
  • Braço robótico adequado para processos de descontaminação em ambientes VHP
  • Operador automatizado semelhante a um braço humano para utilização em ambientes de isolador (caixa de luvas)
  • Confiabilidade comprovada por líderes em ciência da vida e indústrias de salas limpas


Características primárias

Modelo TX40 stericlean
Carga máxima*2 kg
Carga nominal1,7 kg
Alcance515 mm
Graus de liberdade6
Repetibilidade - ISO 9283±0,02 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*67)
Opções de montagemPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.