Robo TX90 hsm

O robô TX90 hsm é projetado para uma série de aplicações de usinagem de alta velocidade: acabamento, modelagem, furação, rosqueamento, rebarbação, contorno, cordão de solda de usinagem e diversos tipos de materiais, incluindo alumínio, aço inoxidável, materiais compósitos, resinas, madeira, vidro e latão.

CaracteristicasBeneficios
Redução de engrenagens Staubli (patenteado)Desenhado e produzido por Staubli, combina alta precisão, rigidez, velocidade, confiabilidade e redução de manutenção.
Estrutura fechada e pressurizadaProteção de motores e cabos integrados ao braço do robô para operações em ambientes hostis (poeira, pulverização, lubrificantes, etc.)
Troca de ferramenta automáticaProdutividade e flexibilidade maximizadas graças à troca programável ferramenta na própria máquina.
Calibração absolutaMaior precisão para projetos de trajetória
Função de eixo externoHabilidade para direcionar o eixo externo
FlexibilidadeCompativel com uma extensa gama de ferramentas de usinagem (spindles)


Características primarias

Modelo TX90 hsmTX90L hsm
Carga máxima*20 kg15 kg
Carga nominal7 kg6 kg
Alcance1000 mm   1200 mm
Graus de liberdade66
Repetibilidade – ISO 9283±0.03 mm±0.035 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opções de montagemPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controlador Stäubli série CS8CS8CCS8C

* Para configurações específicas, por favor, consulte a Stäubli.

Contato