Robo TX200 hsm

O robô TX200 hsm é projetado para uma série de aplicações de usinagem de alta velocidade: acabamento, modelagem, furação, rosqueamento, rebarbação, contorno, cordão de solda de usinagem e diversos tipos de materiais, incluindo alumínio, aço inoxidável, materiais compósitos, resinas, madeira, vidro e latão.

CaracteristicasBeneficios
Redução de engrenagens Staubli (patenteado)Desenhado e produzido por Staubli, combina alta precisão, rigidez, velocidade, confiabilidade e redução de manutenção.
Estrutura fechada e pressurizadaProteção de motores e cabos integrados ao braço do robô para operações em ambientes hostis (poeira, pulverização, lubrificantes, etc.)
Troca de ferramenta automáticaProdutividade e flexibilidade maximizadas graças à troca programável ferramenta na própria máquina.
Calibração absolutaMaior precisão para projetos de trajetória
Função de eixo externoHabilidade para direcionar o eixo externo
FlexibilidadeCompativel com uma extensa gama de ferramentas de usinagem (spindles)


Primary characteristics

Modelo TX200 hsmTX200L hsm
Carga máxima*150 kg100 kg
Carga nominal100 kg60 kg
Alcance2194 mm   2594 mm
Graus de liberdade66
Repetibilidade – ISO 9283±0.06 mm±0.1 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opções de montagemPiso/tetoPiso/teto
Controlador Stäubli série CS8CS8CCS8C

* Para configurações específicas, por favor, consulte a Stäubli.