Robôs TX90 plastics

A enclausurada oferece proteção classe IP65, enquanto o pulso submersível é reforçado e protegido com classe IP67, ideal para uso em aplicações em salas limpas e ambientes industriais hostis. O design fino traz maior flexibilidade e destreza com a opção de montagem em qualquer configuração ou ângulo.

RecursosBenefícios
Compatibilidade com Euromap / SPISolução Plug & Play (junto com a interface de usuário dedicada)
VALplastPInterface plástica dedicada para descarga de prensa com robô de seis eixos
Estrutura fechadaFácil de limpar e usar em ambientes limpos ou hostis
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade de design da célula
Amplo envelope de trabalhoUso ideal da área de trabalho
Dimensões compactasEspaço mínimo, aumento da eficiência do espaço físico

Especificações

ModeloTX90 plasticsTX90L plasticsTX90XL plastics
Carga máxima*20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1.000 mm1.200 mm1.450 mm
Graus de liberdade666
Repetibilidade - ISO 928±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Interface com máquina de moldagem por injeçãoEuromap 12 ou 67 (Europa)
SPI (EUA)
Euromap 12 ou 67 (Europa)
SPI (EUA)
Euromap 12 ou 67 (Europa)
SPI (EUA)
Opções de montagem de braçoPiso/parede/tetoPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.