Robôs TX60 plastics

A estrutura enclausurada oferece proteção classe IP 65, enquanto o pulso submersível é reforçado e protegido com classe IP67, ideal para uso em aplicações em salas limpas e ambientes industriais hostis. O design fino traz maior flexibilidade e destreza com a opção de montagem em qualquer configuração ou ângulo.

RecursosBenefícios
Compatibilidade com Euromap / SPISolução Plug & Play (junto com a interface de usuário dedicada)
VALplast Interface plástica dedicada para descarga de prensa com robô de seis eixos
Estrutura fechadaFácil de limpar e de usar em ambientes limpos ou hostis
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade de design da célula
Amplo envelope de trabalhoUso ideal da área de trabalho
Dimensões compactas Espaço mínimo, aumento da eficiência do espaço físico

Especificações

ModeloTX60 plasticsTX60L plastics
Carga máxima*9 kg5 kg
Carga nominal3,5 kg2 kg
Alcance670 mm920 mm
Graus de liberdade66
Repetibilidade - ISO 9283±0,02 mm±0,03 mm
Interface com máquina de moldagem por injeçãoEuromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (EUA)
Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)
Opções de montagem de braçoPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.

Contato