Robôs TX40 plastics

Os robôs TX40 plastics oferecem novas possibilidades de integração com seu design compacto e peso leve, sendo pequenos o suficiente para serem instalados dentro da proteção de diversos IMMs.

RecursosBenefícios
Compatibilidade com Euromap / SPISolução Plug & Play (junto com a interface de usuário dedicada)
VALplast Interface plástica dedicada para descarga de prensa com robô de seis eixos
Estrutura fechadaFácil de limpar e usar em ambientes limpos ou hostis
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade de design da célula
Amplo envelope de trabalhoUso ideal da área de trabalho.
Dimensões compactasEspaço mínimo, aumento da eficiência do espaço físico

Especificações

Modelo  TX40 plastics
Carga máxima*2,3 kg
Carga nominal1,7 kg
Alcance515 mm
Graus de liberdade6
Repetibilidade - ISO 9283±0,02 mm
Interface com máquina de moldagem por injeçãoEuromap 12 ou 67 (Europa) SPI (EUA)
Opções de montagem de braçoPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8C

 * Com configuração específica.Consulte a Stäubli.