Robôs RX160 plastics

A estrutura enclausurada oferece proteção classe IP65, enquanto o pulso submersível é reforçado e protegido com classe IP67, ideal para uso em aplicações em salas limpas e ambientes industriais hostis.

RecursosBenefícios
Compatibilidade com Euromap / SPISolução Plug & Play (junto com a interface de usuário dedicada)
VALplastInterface plástica dedicada para descarga de prensa com robô de seis eixos
Estrutura fechadaFácil de limpar e de usar em ambientes limpos ou hostis
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade de design da célula
Amplo envelope de trabalhoUso ideal da área de trabalho
Dimensões compactasEspaço mínimo, aumento da eficiência do espaço físico

Especificações

ModeloRX160 RX160L
Carga máxima*34 kg28 kg
Carga nominal20 kg14 kg
Alcance1.710 mm2.010 mm
Graus de liberdade66
Repetibilidade - ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Interface com máquina de moldagem por injeçãoEuromap 12 ou 67 (Europa)
SPI (EUA)
Euromap 12 ou 67 (Europa)
SPI (EUA)
Opções de montagem de braçoPiso/tetoPiso/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.