Robôs para a indústria de plásticos

A Stäubli Robotics oferece soluções de alta produtividade para oficinas de moldagem, com uma linha cada vez maior de robôs de 6 eixos, desenvolvidos em colaboração com duas empresas de moldagem por injeção e integradores de sistemas que operam no setor de plásticos. A linha de robôs para Plásticos oferece a solução ideal para todas as necessidades de automação.

Robôs de 6 eixos oferecem todas as vantagens dos sistemas Cartesianos simples (alta velocidade, antebraço fino e programação simples), mas não têm nenhuma das características limitantes que restringem a incorporação de funções adicionais. Os robôs da linha de Plásticos são ideais para produtos que exijam operações adicionais, como, por exemplo, para a decoração e rotulagem de moldes, inserção de carga, montagem e instalação de componentes, empilhamento ou embalagem de precisão.

As peças moldadas também podem ser aparadas, ter o jito removido, reorientadas e carregadas diretamente dentro do recipiente de saída pelo robô. O robô pode ainda ser programado para trabalhar, dentro do tempo de ciclo, com dois IMMs adjacentes.

Robô TX60 plastics

Alcance de 670 e 920 mm

Robô TX90 plastics

Alcance de 1.000, 1.200 e 1.450 mm

Robô RX160 plastics

Alcance de 1.710 e 2.010 mm

TX200 plastics

Alcance de 2.194 e 2.594 mm