TX90 HE robot

O robô TX90 HE pertence à família dos robôs para “ambiente úmido”, o qual foi desenvolvido especialmente para este tipo de necessidade. Este robô foi projetado para suportar condições extremas em termos de corrosão. Pode operar em ambientes de alta umidade como corte de jato de água, carga/ descarga de máquinas e aplicações diversas na indústria alimentícia.

Recursos

  • Estrutura de braço fechado (classificado como IP65) reforçada com supressão de braço para uma maior impermeabilização
  • Resistente a líquidos com pH entre 4,5 e 8,5
  • Invólucro do braço e pulso protegidos por tratamento de superfície
  • Flange auxiliar e peças críticas em aço inoxidável
  • Pulso com proteção IP67 contra imersão de baixa pressão e resistente à corrosão
  • Acabamento liso para facilitar a limpeza do braço
  • Cabos de interligação localizados embaixo do braço, para melhor proteção da conexão


Características primárias

Modelo  TX90 HETX90L HETX90XL HE
Carga máxima*20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1.000 mm   1.200 mm1.450 mm
Graus de liberdade666
Repetibilidade - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*67)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opções de montagemPiso/parede/tetoPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.