Robô FAST picker TP80 HE

O robô FAST picker TP80 HE, único robô fast picker limpo do mundo, realiza até 200 picks por minuto, projetado para operações de manipulação de carga leve, decoração e empacotamento em ambientes sensíveis que exigem protocolos de eliminação de bactérias.

Robô TP80 HE Fast picker – características primárias e benefícios

A solução Fast picker limpa

  • Estrutura do braço totalmente vedada (IP65) reforçada pelo sistema de pressurização interna
  • Sistema de pressurização interna protege todo contato entre os componentes internos do robô e o ambiente externo

Único robô Fast picker do mundo com posições de montagem alternativas

Para reduzir ainda mais o risco de contaminação, o robô pode ser montado fora da área sensível de movimentação.

Tubos e cabos localizados internamente

Para deixar o risco de contaminação próximo de zero, todos os fornecimentos elétricos e pneumáticos ficam localizados dentro do braço robótico, e todas as conexões são instaladas completamente fora da área sensível.

Montagem em superfície vertical para a área sensível de movimentação

Para eliminar qualquer contaminação pelos suportes, não deve haver nenhuma estrutura superior.

Envelope circular, largo e balanceado

Um amplo envelope de trabalho proporcionando múltiplas posições de pick and place

Projeto adaptado para indústria

  • Sem áreas de retenção de líquidos que aceleram o processo de corrosão (superfície lisa e arredondada, uso exclusivo de parafusos de aço inoxidável)
  • Aço inoxidável usado para o punho e peças críticas
  • Óleo alimentar H1 NSF, sem redução de desempenho
  • Foles
  • Pintura eliminada do antebraço

Adequado para lavagem com produtos químicos sem a necessidade de coberturas adicionais

Resistente à líquidos detergentes com pH entre 4,5 e 8,5

Certificação CE e KCS

Especificações do robô TP80 HE Fast picker

ModeloFAST picker TP80 HE
Graus de liberdade4
Capacidade de carga máxima *1 quilo
Capacidade de carga nominal500 gramas
Alcance800 mm
Repetibilidade±0.05 mm
Punho100 mm
Classe de proteção de acordo com o padrão NF EN 60529IP65
Métodos de fixaçãoParede
Controlador Stäubli série CS8CS8C

* com configuração especial.  Contacte-nos para mais detalhes.

FAST picker TP80