Robôs TX90 cr/scr

Os robôs "cleanroom" TX90 foram projetados desde o início para atender aos requisitos rigorosos dos ambientes de cleanroom. Oferecem as vantagens agregadas de capacidade de rendimento e confiabilidade superiores, com confiabilidade testada em campo em ambientes industriais 24 horas por dia, 7 dias por semana.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em ambientes limpos ou adversos.
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico.
Várias configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula.
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, com manutenção reduzida.
Amplo envelope de trabalhoUso ideal da área de trabalho.

Especificações

ModeloTX90 cr/scrTX90L cr/scrTX90XL cr/scr
Carga máxima*20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1.000 mm1.200 mm1.450 mm
Graus de liberdade666
Repetibilidade - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Padrão "Cleanroom":
ISO 14644-1
FS 209E
Classe 2 (SCR modelo) ou classe 4 (CR modelo)
Subclasse 1 (SCR modelo) ou classe 10 (CR modelo)
Classe 2 (SCR modelo) ou classe 4 (CR modelo)
Subclasse 1 (SCR modelo) ou classe 10 (CR modelo)
Classe 2 (SCR modelo) ou classe 4 (CR modelo)
Subclasse 1 (SCR modelo) ou classe 10 (CR modelo)
Opções de montagemPiso/parede/tetoPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controladores Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

 * Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.