Robôs TX40 cr

Os robôs "cleanroom" TX40 foram projetados desde o início para atender aos requisitos rigorosos dos ambientes de cleanroom. Oferecem as vantagens agregadas de capacidade de rendimento e confiabilidade superiores, com confiabilidade testada em campo em ambientes industriais 24 horas por dia, 7 dias por semana.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em ambientes limpos ou adversos.
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico.
Várias configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula.
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, com manutenção reduzida.
Amplo envelope de trabalhoUso ideal da área de trabalho.

Especificações

Modelo  TX40 cr
Carga máxima*2,3 kg
Carga nominal1,7 kg
Alcance515 mm
Graus de liberdade6
Repetibilidade - ISO 9283±0,02 mm
Padrão "Cleanroom":
ISO 14644-1
FS 209E

Classe 4
Classe 10
Opções de montagemPiso/parede/teto
Controladores Stäubli série CS8CS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.

Contato