Robôs "Cleanroom"

Nossa série robôs "cleanroom" foi desenvolvida especificamente para atender aos requisitos de ambientes limpos. Todos os robôs possuem certificados ISO classe 2/3 ou classe 4 para utilização em indústrias de semicondutores, biotecnologia, farmacêuticas, médicas, entre outras.

Robôs TX40 cr

Alcance de 515 mm

Robôs TX60 cr/scr

Alcance de 670 e 920 mm

Robôs TX90 cr/scr

Alcance de 1.000, 1.200 e 1.450 mm

Robôs RX160 cr

Alcance de 1.710 e 2.010 mm

TX200 robots

2194 and 2594 mm reach

Contato