Robô de pintura TX90

A série de pintura TX90 pode fazer a diferença, graças ao controle melhorado de processos pelo Software de Controle Avançado PaintiXen, que permite o controle de todos os parâmetros de pintura, maior economia de tinta e solvente (taxa de transferência de +30%), trajetória de alta qualidade e alta flexibilidade, possibilitando o gerenciamento de peças de tamanhos variados e maior rendimento.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaIdeal para aplicações de pintura, em conformidade com os requisitos da CE ATEX (Europa).
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico, precisão e repetibilidade da trajetória, gerando economia de tempo e produtos.
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade no design da célula, permitindo montagens em qualquer tipo de máquina ou linha de montagem: em piso, parede ou teto, dependendo do modelo.
Amplo envelope de trabalhoUso ideal da área de trabalho.
Dimensões compactasFácil integração, estruturas de apoio menores, redução do tamanho da cabine de pintura.

Especificações

ModeloTX90 paintTX90L paintTX90XL paint
Carga máxima*20 kg15 kg9 kg
Carga nominal7 kg6 kg5 kg
Alcance1.000 mm1.200 mm1.450 mm
Graus de liberdade666
Repetibilidade - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Áreas de trabalho
Europa: Cenelec
EUA: Factory Mutual ou CSA
Grupo II Categoria 3 Zona 2,22Grupo II Categoria 3 Zona 2,22Grupo II Categoria 3 Zona 2,22
Opções de montagem de braçoPiso/parede/tetoPiso/parede/tetoPiso/parede/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.

Contato