Robô de pintura TX250

A série de pintura TX250 pode fazer a diferença, graças ao controle melhorado de processos pelo Software de Controle Avançado PaintiXen, que permite o controle de todos os parâmetros de pintura, maior economia de tinta e solvente (taxa de transferência de +30%), trajetória de alta qualidade e alta flexibilidade, possibilitando o gerenciamento de peças de tamanhos variados e maior rendimento.

RecursosBenefícios
Pulso ocoTodo o equipamento de pintura encaixa-se dentro do braço.
Riscos de contaminação reduzidos.
Diversas aplicaçõesPara peças de madeira, plástico ou metal. Aplicação de primers, bases ou vernizes. Adaptado para solventes, água ou tintas em pó.
CertificaçõesEuropa (CE)
EUA/Canadá (FM-CSA) e Japão (TIIS) pendentes
Software de pintura PaintiXenEsse software fornece operação simplificada do robô e programação para aplicações convencionais de pintura à base de água e em pó, bem como aplicações eletrostáticas.
SimulaçãoA simulação torna possível definir o modelo do robô, sua posição, o tempo do ciclo e possíveis colisões.
Tampa de proteçãoUma tampa pode ser instalada no antebraço do robô para uma proteção adicional.

Especificações

Modelo TX250 paint
Carga máxima*10 kg
Carga nominal5 kg
Carga útil do antebraço8 kg
Alcance horizontal máximo2547,5 mm
Graus de liberdade6
Áreas de trabalhoEuropa (CE)
EUA/Canadá (cCSAus) e Japão (TIIS) pendentes
Opções de montagem de braçoPiso/teto
Controlador da série Stäubli CS8Tinto CS8C

* Com configuração específica. Consulte a Stäubli.