Robô de pintura RX160

A série de pintura RX160 pode fazer a diferença, graças ao controle melhorado de processos pelo Software de Controle Avançado PaintiXen, que permite o controle de todos os parâmetros de pintura, maior economia de tinta e solvente (taxa de transferência de +30%), trajetória de alta qualidade e alta flexibilidade, possibilitando o gerenciamento de peças de tamanhos variados e maior rendimento.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaIdeal para aplicações de pintura, em conformidade com os requisitos da CE ATEX (Europa) e FM (EUA). Proteção do braço com ar pressurizado dentro de invólucro em alumínio fundido.
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico, precisão e repetibilidade da trajetória, gerando economia de tempo e produtos.
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade no design da célula, permitindo montagens em qualquer tipo de máquina ou linha de montagem: em piso ou teto, dependendo do modelo.
Ampla área de trabalhoUso ideal da área de trabalho.
Dimensões compactasFácil integração, estruturas de apoio menores, redução do tamanho da cabine de pintura.

Especificações

Modelo 
RX160 paintRX160L paint
Carga máxima*34 kg28 kg
Carga nominal20 kg14 kg
Alcance1.710 mm2.010 mm
Graus de liberdade66
Repetibilidade - ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Categoria/códigoII 2G D, EEx p ia
ou EEx pem ib IP65
II 2G D, EEx p ia
ou EEx pem ib IP65
Áreas de trabalho
Europa: Cenelec
EUA: cCSAus
Grupo II Categoria 2,3 Zona 1,2,21,22
Classe I, II, III Div. 1 e 2
Grupo II Categoria 2,3 Zona 1,2,21,22
Classe I, II, III Div. 1 e 2
Opções de montagem de braçoPiso/tetoPiso/teto
Controlador da série Stäubli CS8CS8CCS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.