Robôs de pintura

O sistema de pintura é projetado para fornecer um pacote de automação pronto para ser integrado em sua célula. Ele inclui um painel elétrico e um sistema de purificação com módulo de E/S analógico pronto para ser conectado com os parâmetros de pintura, como largura das ventoinhas, fluxo de material, pressão de atomização ou tensão e velocidade do sino para aplicações eletrostáticas.

Robô TX90 paint

Alcance de 1.000, 1.200 e 1.450 mm

Robô RX160 paint

Alcance de 1.710 e 2.010 mm

Robô TX250 paint

Alcance de 2.550 mm