TX90 ESD

O TX90 ESD (versão com descarga eletrostática) foi concebido para manipulação segura de componentes eletrônicos. Pode operar em ambiente eletrônico sensível para diversas aplicações, como montagem de placas de circuitos impressos, inspeção de visão, testes de produtos e embalagem de produtos eletrônicos.

CaracterísticasVantagensESD
Tinta específica compatível com descarga eletrostática

Garantia de que todos os elementos acessíveis são dissipativos, para reduzir os riscos de descargas eletrostáticas na produção.
Minimizar falhas nas peças e custos de reparação

Conformidade com descargas eletrostáticas garantida por testes
  • 3 testes específicos - resistividade superficial, dissipação de cargas residuais e condutividade transversal.
  • 7 pontos de teste abrangendo todos os elementos do braço.

Melhorar o rendimento de produção e a rentabilidade

Condutividade transversal

Da ferramenta até a base, cada braço é conectado ao solo.
Manipulação segura dos dispositivos sensíveis

Especificações do robô TX90 ESD

Modelo  TX90 ESDTX90L ESDTX90XL ESD
Graus de liberdade666
Capacidade de carga nominal7 kg6 kg5 kg
Capacidade de carga máxima*20 kg15 kg9 kg
Alcance no pulso1000 mm1200 mm1450 mm
Repetibilidade±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Classe de proteção (*pulso)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Cleanroom standard:
ISO 14644-1
FS 209E

Class 5
Class 100

Class 5
Class 100

Class 5
Class 100
Métodos de fixaçãoPiso, parede ou tetoPiso, parede ou tetoPiso, parede ou teto
Controlador Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.