TS80 ESD

O TS80 ESD (versão com descarga eletrostática) foi concebido para manipulação segura de componentes eletrônicos. Pode operar em ambiente eletrônico sensível para diversas aplicações, como montagem de placas de circuitos impressos, inspeção de visão, testes de produtos e embalagem de produtos eletrônicos.

CaracterísticasVantagensESD
Tinta específica compatível com descarga eletrostática

Garantia de que todos os elementos acessíveis são dissipativos, para reduzir os riscos de descargas eletrostáticas na produção.
Minimizar falhas nas peças e custos de reparação

Conformidade com descargas eletrostáticas garantida por testes
  • 3 testes específicos - resistividade superficial, dissipação de cargas residuais e condutividade transversal.
  • 7 pontos de teste abrangendo todos os elementos do braço.

Melhorar o rendimento de produção e a rentabilidade

Condutividade transversal

Da ferramenta até a base, cada braço é conectado ao solo.
Manipulação segura dos dispositivos sensíveis

Especificações do robô TS80 ESD SCARA

ModeloTS80 ESD
Graus de liberdade4
Capacidade de carga máxima*8 kg
Capacidade de carga nominal2 kg
Alcance800 mm
Repetibilidade±0,01 mm
Curso200 ou 400 mm
Classe de proteção IP54
Padrão "Cleanroom" - ISO 14644-1 6
Métodos de fixaçãoPiso ou parede
Controladores Stäubli série CS8CS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.