Robô industrial de 6 eixos TX60

Os robôs industriais da série TX60 possuem um braço articulado com 6 graus de liberdade para a máxima flexibilidade. Uma área de trabalho esférica exclusiva que permite a utilização máxima do espaço de trabalho da célula. Entre os benefícios adicionais estão as opções de montagem no piso, na parede e no teto para uma total flexibilidade na integração do robô. A estrutura reforçada e totalmente fechada do robô (classe IP65) o torna ideal para aplicações em ambientes adversos, e um pulso especialmente projetado (classe IP67) resiste a cortes e é ideal para ambientes de ferramentas de máquinas.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em ambientes adversos
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, juntamente com manutenção reduzida
Ampla área de trabalhoUtilização ideal da área de trabalho

Especificações

Modelo TX60 TX60L
Graus de liberdade66
Capacidade de carga nominal3,5 kg2 kg
Capacidade de carga máxima *9 kg5 kg
Alcance no punho670 mm920 mm
Repetibilidade±0,02 mm ±0,03 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fixaçãoPiso, parede ou tetoPiso, parede ou teto
Controladores Stäubli série CS8CS8CCS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.