TX40 6-axis industrial robot

O robô industrial de 6 eixos TX40 possui um braço articulado que oferece destreza e flexibilidade extraordinárias. Uma área de trabalho esférica exclusiva que permite a utilização máxima do espaço de trabalho da célula. Entre os benefícios adicionais estão às opções de montagem no piso, na parede e no teto para uma total flexibilidade na integração do robô. A estrutura reforçada e totalmente fechada do robô (classe IP65) o torna ideal para aplicações em ambientes adversos.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em ambientes adversos
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, juntamente com manutenção reduzida
Amplo envelope de trabalhoUtilização ideal da área de trabalho

Especificações

ModeloTX40
Graus de liberdade6
Capacidade de carga nominal1,7 kg
Capacidade máxima de carga*2,3 kg
Alcance no punho515 mm
Repetibilidade±0,02 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*IP67)
Métodos de fixaçãoPiso, parede ou teto
Controladores Stäubli série CS8CS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.

Contato