TX2-60 robô industrial de 6 eixos

O robô industrial de 6 eixos TX2-60, possui um braço articulado que oferece agilidade e flexibilidade extraordinárias. Uma área de trabalho (envelope) exclusiva, que permite a utilização máxima do espaço de trabalho na célula. Entre os benefícios adicionais estão às opções de montagem no piso, na parede e no teto, permitindo uma total flexibilidade na integração do robô. A estrutura reforçada e totalmente fechada do robô, (classe IP65) o torna ideal para aplicações em diversos ambientes.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em diversos ambientes
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, juntamente com manutenção reduzida
Ampla área de trabalhoUtilização ideal da área de trabalho
  • Equilíbrio ideal de velocidade, rigidez, tamanho e envelope
  • Ampla variedade de robôs com alto desempenho
  • Reconhecida pela estabilidade dinâmica e controle de trajetória
  • Sistema de engrenagem de redução JCS patenteado
Desempenho consistente para atender às suas demandas
  • Pioneira e líder mundial em robôs com estrutura fechada
  • IP65/67 (punho)
  • Saída Vertical de cabos
  • Braço Pressurizado
Capacidade de trabalhar em ambientes agressivos
  • Pioneirismo em Encoders digitais de segurança
  • Placa de Segurança de fácil acesso
  • Conexões de IO e Erhernet localizados no antebraço do robô
Uso mais amplo de trabalho em espaços sensíveis ou restritos

Especificações

Modelo TX2-60 TX2-60L
Graus de liberdade66
Capacidade de carga nominal3,5 kg2 kg
Capacidade de carga máxima *9 kg5 kg
Alcance no punho670 mm920 mm
Repetibilidade±0,02 mm ±0,03 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Métodos de fixaçãoPiso, parede ou tetoPiso, parede ou teto
Controladores Stäubli série CS9CS9CS9

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.