TX2-40 robô industrial de 6 eixos

O robô industrial de 6 eixos TX2-40, possui um braço articulado que oferece agilidade e flexibilidade extraordinárias. Uma área de trabalho (envelope) exclusiva, que permite a utilização máxima do espaço de trabalho na célula. Entre os benefícios adicionais estão às opções de montagem no piso, na parede e no teto, permitindo  uma total flexibilidade na integração do robô. A estrutura reforçada e totalmente fechada do robô, (classe IP65) o torna ideal para aplicações em diversos ambientes.

RecursosBenefícios
Estrutura fechadaFácil de limpar e utilizar em diversos ambientes
Estrutura rígidaMelhor desempenho dinâmico
Diversas configurações de montagemAdaptabilidade e flexibilidade do projeto da célula
Sistemas de engrenagens de redução patenteados pela StäubliPrecisão, flexibilidade e velocidade inigualáveis, juntamente com manutenção reduzida
Amplo envelope de trabalhoUtilização ideal da área de trabalho
  • Equilíbrio ideal de velocidade, rigidez, tamanho e envelope
  • Ampla variedade de robôs com alto desempenho
  • Reconhecida pela estabilidade dinâmica e controle de trajetória
  • Sistema de engrenagem de redução JCS patenteado
Desempenho consistente para atender às suas demandas
  • Pioneira e líder mundial em robôs com estrutura fechada
  • IP65/67 (punho)
  • Saída Vertical de cabos
  • Braço Pressurizado
Capacidade de trabalhar em ambientes agressivos
  • Pioneirismo em Encoders digitais de segurança
  • Placa de Segurança de fácil acesso
  • Conexões de IO e Erhernet localizados no antebraço do robô
Uso mais amplo de trabalho em espaços sensíveis ou restritos

Especificações

ModeloTX2-40
Graus de liberdade6
Capacidade de carga nominal1,7 kg
Capacidade máxima de carga*2,3 kg
Alcance no punho515 mm
Repetibilidade±0,02 mm
Classe de proteção (*punho)IP65 (*IP67)
Métodos de fixaçãoPiso, parede ou teto
Controladores Stäubli série CS9CS9

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.