Robô TS80 SCARA

Oferecendo um maior alcance de 800 mm, o robô de 4 eixos TS80 fornece benefícios exclusivos que se adéquam a todos os ambientes, oferecendo a melhor qualidade possível ao processo e o aumento da produtividade.

Recursos e benefícios principais do robô TS80 SCARA

Alta velocidade

Confiável e consistente até 100 operações de pick por minuto.

Alta capacidade de carga

A coluna padrão com 25 mm de diâmetro permite que o TS80 transporte cargas pesadas e mantenha alta velocidade.

Vários métodos de fixação

Opções de montagem no piso e na parede oferecem mais adaptabilidade e flexibilidade na integração do robô.

Conexões de vários usuários

As conexões pneumáticas, elétricas e de entrada/saída estão disponíveis no antebraço, bem como sobre o flange da ferramenta.

Proteção sólida

O projeto classificado como IP54 da placa do conector angular e os foles fornecem uma proteção ideal contra poeira e líquidos.

Ampla área de trabalho

As versões com curso de 200 ou 400 mm permitem grandes volumes de trabalho.

Especificações do robô TS80 SCARA

ModeloTS80
Graus de espaço4
Capacidade de carga máxima*8 kg
Capacidade de carga nominal2 kg
Alcance800 mm
Repetibilidade±0,01 mm
Curso200 ou 400 mm
Classe de proteção IP54
Padrão "Cleanroom" - ISO 14644-16
Métodos de fixaçãoPiso ou parede
Controladores Stäubli série CS8CS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.