Robô TS60 SCARA

O robô TS60 de alta velocidade para carga pesada possui recursos e benefícios exclusivos projetados para otimizar a eficiência e a produtividade em todos os ambientes, resultando em alta qualidade consistente em conjunto com o aumento drástico no rendimento.

Recursos e benefícios principais do robô TS60 SCARA

Alta velocidade

Capacidade de realizar até 100 operações de pick por minuto, sem comprometer a precisão.

Alta capacidade de carga

A coluna padrão com 25 mm de diâmetro permite que o TS60 transporte cargas pesadas e mantenha alta velocidade.

Vários métodos de fixação

Opções de montagem no piso e na parede oferecem mais adaptabilidade e flexibilidade na integração do robô.

Conexões de vários usuários

As conexões pneumáticas, elétricas e de entrada/saída estão disponíveis no antebraço, bem como sobre o flange da ferramenta.

Proteção sólida

O projeto classificado como IP54 da placa do conector angular e os foles fornecem uma proteção ideal contra poeira e líquidos.

Ampla área de trabalho

As versões com curso de 200 ou 400 mm permitem grandes volumes de trabalho.

Especificações do robô TS60 SCARA

Modelo  TS60
Graus de liberdade4
Capacidade de carga máxima*8 kg
Capacidade de carga nominal2 kg
Alcance600 mm
Repetibilidade±0,01 mm
Curso200 ou 400 mm
Classe de proteção IP54
Padrão "Cleanroom" - ISO 14644-1 6
Métodos de fixaçãoPiso ou parede
Controladores Stäubli série CS8CS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.