Robô TS40 SCARA

O robô reforçado e altamente confiável TS40 oferece benefícios exclusivos, tais como a alta velocidade, alta capacidade de carga e grande área de trabalho para oferecer alta eficiência para uma grande variedade de aplicações de montagem em todos os ambientes industriais, proporcionando a melhor qualidade possível ao processo e o aumento da produtividade.

Recursos e benefícios principais do robô TS40 SCARA

Alta velocidade

Capacidade de realizar até 100 operações de pick por minuto, sem comprometer a precisão.

Alta capacidade de carga

A coluna padrão com 25 mm de diâmetro permite que o TS40 transporte cargas pesadas e mantenha alta velocidade.

Vários métodos de fixação

Opções de montagem no piso e na parede oferecem mais adaptabilidade e flexibilidade na integração do robô.

Conexões de vários usuários

As conexões pneumáticas, elétricas e de entrada/saída estão disponíveis no antebraço, bem como sobre o flange da ferramenta.

Proteção sólida

O projeto classificado como IP54 da placa do conector angular e os foles fornecem uma proteção ideal contra poeira e líquidos.

Amplo Envelope de Trabalho

As versões com curso de 200 ou 400 mm permitem grandes volumes de trabalho.

Especificações do robô TS40 SCARA

ModeloTS40
Graus de liberdade4
Capacidade de carga máxima*8 kg
Capacidade de carga nominal2 kg
Alcance400 mm
Repetibilidade±0,01 mm
Curso200 ou 400 mm
Classe de proteção IP54
Padrão "Cleanroom" - ISO 14644-1 6
Métodos de fixaçãoPiso ou parede
Controladores Stäubli série CS8CS8C

* Para uma configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.