Robô TS20 SCARA

O TS20 é um robô muito compacto e construído para altas velocidades. Inteiramente projetado pela Stäubli, ele oferece muitas das mesmas características que os robôs maiores de nossa linha TS, oferecendo alto desempenho e robustez. Sua fiação está integrada no braço, o que possibilita conectar a ferramenta diretamente no flange.

RecursosBenefícios
CompactoPacote competitivo para a automação de mesa A3
O robô mais rápido de sua categoriaAumento no rendimento
Todos os cabos instalados internamenteConfiabilidade comprovada do projeto da Stäubli

Especificações do robô TS20 SCARA

ModeloTS20
Graus de liberdade4
Capacidade de carga nominal0,5 kg
Capacidade de carga máxima *1 kg
Alcance220 mm
Repetibilidade±0,01 mm
Classe de proteçãoIP10
Métodos de fixaçãoPiso
Controladores Stäubli série CS8CS8C M

*Para uma configuração específica. Entre em contato conoscopara obter mais detalhes.