Robô FAST picker TP80

Robô extremamente rápido projetado para manipular operações com peças pequenas (menos de 1 kg). O FAST picker TP80 é adequado, principalmente, para aplicações de embalagens em várias áreas, tais como alimentos, produtos farmacêuticos, energia fotovoltaica e cosméticos.

Principais recursos e benefícios do FAST picker TP80

Alta velocidade

Robô extremamente rápido com capacidade de realizar operações de até 200 picks por minuto.

Montagem simples

O FAST picker TP80 pode ser montado sobre uma base muito mais leve se comparado a outros robôs, possibilitando economia de custos substanciais e tornando mais fácil a integração a uma célula.

Alta precisão e rigidez

O projeto industrial robusto do FAST picker TP80 permite seu uso constante em toda sua área de trabalho.

Amplo envelope de trabalho

Um alcance de 800 mm com um curso de 100 mm (200 mm*) permite que o FAST picker TP80 cubra uma grande área de trabalho e ainda mantenha uma alta velocidade.

Não há interferência do braço quando utilizado com a visão

Ao contrário de outros robôs similares com projetos de vários braços, o FAST picker TP80 não interfere na linha de visão da câmera.

Antebraço fino

Um antebraço fino permite que o robô acesse áreas restritas, por exemplo, fendas de máquinas.

Todos os cabos de usuário instalados dentro do braço

Conexões de E/S, pneumáticas e elétricas estão disponíveis no flange da ferramenta com todos os cabos instalados dentro do braço.

Proteção sólida

A classificação IP65 (com foles opcionais) e o projeto de conector angular fornecem melhor proteção contra poeira e líquidos.

Especificações do robô FAST picker TP80

ModeloFAST picker TP80
Graus de liberdade4
Capacidade de carga máxima *1 kg
Capacidade de carga nominal0,5 kg
Alcance800 mm
Repetibilidade±0,05 mm
Curso100 mm (200 mm*)
Classe de proteção (com foles opcionais*)IP54 (IP65*)
Métodos de fixaçãoParede
Controladores Stäubli série CS8CS8C

*Com configuração específica. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.

Contato