Robôs para cargas baixas: Série de 4 eixos TP e TS, série de 6 eixos TX e TX2

A Stäubli oferece todos os recursos técnicos mais inovadores, juntamente com uma plataforma de controle exclusiva e um único ponto de contato, independente da extensão e especificação de suas necessidades.

Robôs de 4 eixos para carga baixa: Série de selecionadores TP

Robô Selecionador FAST picker TP80

Robô extremamente rápido projetado para manipular operações com peças pequenas (menos de 1 kg).

Robô Selecionador FAST picker TP80 HE

Único robô Fast Picker limpo do mundo, projetado para operações de manipulação de carga leve, decoração e empacotamento em ambientes sensíveis que exigem protocolos de eliminação de bactérias.

Robôs de 4 eixos para cargas baixas: Série TS SCARA

Robô TS20 SCARA

Pacote compacto e competitivo para a automação em mesa.
Alcance de 220 mm

Robô TS40 SCARA

Otimiza a produtividade para todas as aplicações de montagem.
Alcance de 400 mm

Robô TS60 SCARA

Alta velocidade com carga elevada para automação robotizada.
Alcance de 600 mm

Robô TS80 SCARA

Uma ampla envelope de trabalho para um volume elevado de trabalho.
Alcance de 800 mm

Robôs de 6 eixos para cargas baixas: Série TX e TX2

Robô de 6 eixos TX40

Robô de 6 eixos, compacto, rápido e preciso.
Alcance de 515 mm

Novo robô de 6 eixos TX2-40

Manipulador com 6 eixos consistentente em entrega de desempenho.
Range de 515mm

Robôs de 6 eixos TX60

Robô compacto e rápido que oferece 6 graus de liberdade.
Alcance de 670 e 920 mm

Novo robôs de 6 eixos TX2-60

Robô compacto e rápido que oferece 6 graus de liberdade.
Alcance de 670 e 920 mm