Get the Flash Player  to see this animation/video.

Uma grande variedade de robôs que abrangem todos os setores da indústria e suas aplicações

Independente da indústria ou aplicação, as exigências para automação são universais. Em toda a nossa extensa variedade de produtos, os robôs industriais da Stäubli fornecem vantagens técnicas diferenciadas: dimensões compactas, amplo (amplos envelopes de trabalho), alta velocidade, precisão, resistência a todos os tipos de ambientes e, sobre tudo, a flexibilidade de adaptação ao grande número de tarefas.

Manipuladores de 4 e 6 eixos para cargas baixas (0,5 a 10 kg)

FAST picker TP80
TS20, TS40, TS60 & TS80
TX40, TX60 & TX60L
Novo! TX2-40, TX2-60 e TX2-60L

Manipuladores de 6 eixos para cargas médias (10 a 34 kg)

TX90, TX90L & TX90XL
Novo! TX2-90, TX2-90L e TX2-90XL
RX160, RX160L & RX160 HD

Manipuladores especializados

RX e TX para pintura
RX e TX para plásticos
RX e TX CleanRoom
TX para SteriClean
RX para usinagem
RX e TX para ambientes úmidos
TS e TX em conformidade com descargas eletrostáticas

Arquivos CAD

Faça o download dos arquivos CAD dos nossos modelos de robô em nossa biblioteca.